Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 100 mm
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 150 mm
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 200 mm
Placa frontala plina sfert de tura XL³ 400 - pentru cofrete si dulapuri - inaltime 300 mm
Placa frontala pentru echipamente modulare
Placa frontala plina - inaltime 100 mm
Placa frontala cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentru DPX 250/630 - inaltime 1595 mm
Placa frontala cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentru DPX 250/630 - inaltime 1995 mm
Placa frontala plina cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentu ghene 204 26
Placa frontala plina cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentru ghene 204 27
Placa frontala cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentru ghene interne de cablu inaltime 1550 sau 1595 mm
Placa frontala cu balamale si incuietori XL³ 800 - pentru ghene interne de cablu Ref. 204 29
Panou frontal cu balamale si incuietoare - pentru ghene cu cabluri integrabile - inaltime 2000 mm
Panou frontal cu balamale si incuietoare - pentru ghene cu cabluri exterioare - inaltime 2000 mm
Placa frontala din metal XL³ 800/4000/6300 - pentru echipamente modulare - sfert de tura - 24 module
Placa frontala din metal XL³ 800/4000/ - pentru Vistop pana la 160 A - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ cu comanda rotativa - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru 2 DPX-IS 250 - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - pentru DPX-IS 630 - sfert de tura - 24 module
Placa frontala din metal XL³ 800/4000 - DPX³/DPX-IS - sfert de tura - 24 module
Placa frontala din metal XL³ 800/4000 - DPX³ 160 pozitie orizontala - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - DPX³ 250 pozitie orizontala - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - 1-3 DPX 250/630 - vertical - sfert de tura - 24 module
Placa frontala metalica XL³ 800/4000 - 1-3 DPX 250/630 cu diferential in aval - sfert de tura - 24 module