Placa frontala metalica XL³ 4000 - pentru 1 DPX 630 orizontal - suruburi captive - 24 module
Kit IP 43
Garnitura de protectie - pentru fixarea pe marginea placii de montare
Placa de intrare cablu pentru cofrete si dulapuri XL³ 800 - IP 43
Traverse fixe pentru sasiu partial - pentru asamblarea unui sasiu dublu partial
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 sau 2 DPX-IS 250 - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 sau 2 DPX-IS 630 - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - pentru DPX³ cu comanda rotativa - in pozitie verticala
Placa cu sina XL³ 800/4000 - pentru DPX³ in pozitie verticala - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - pentru DPX³ - pentru inversor de sursa motorizat - in pozitie verticala
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX³ 160 - pozitie orizontala - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX³ 250 - pozitie orizontala - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX-IS 250 cu conexiune spate sau fata - 24 module
Placa fixa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX-IS 630 cu conexiune spate sau fata - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1-3 DPX 250/630 echipament in pozitie verticala - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1-3 DPX 250/630 cu bloc diferential - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX 630 pozitie orizontala - 24 module
Placa XL³ 800/4000 - pentru 1 DPX IS 630 in ghena exterioara
Placa de fixare XL³ 800 Ref. 204 23/24 - DPX 250/630 - pozitie verticala
Placa de fixare XL³ 800 Ref. 204 23/24 - DPX 250/630 + vertical cu bloc diferential
Placa plina reglabila - inaltime 100 mm - latime 600 mm
Placa universala - perforate latime 600 mm - inaltime 200 mm
Placa universala - perforate latime 600 mm - inaltime 400 mm
Placa universala - pline latime 600 mm - inaltime 200 mm