Fixomega - pentru suruburi M4
Contact usa - pentru cofrete - 3 A - 240 V
Placa cu presetupe Cabstop IP 55 pentru cofrete metalice Atlantic -14 intrari
Placa cu presetupe Cabstop IP 55 pentru cofrete metalice Atlantic -14 intrari + 1 rezerva
Placa cu presetupe Cabstop IP 55 pentru cofrete metalice Atlantic - 30 intrari + 1 rezerva
Placa cu presetupe Cabstop IP 55 pentru cofrete metalice Atlantic - 30 intrari + 2 rezerva
Sasiu cu placa frontala izolanta - 400x300x200 mm
Sasiu cu placa frontala izolanta - 500x400x200 mm
Sasiu cu placa frontala izolanta - 600x400x250 mm
Sasiu cu placa frontala izolanta - 800x600x300 mm
Sasiu cu placa frontala izolanta - 1200x800x300 mm
Obturator - lungime 684 mm - 38 module
Pensula retusare vopsea - RAL 7035
Vopsea spray cu aerosoli - RAL 7035
Suport autoadeziv pentru documente - 310x200x18 mm - RAL 7035
Suport autoadeziv pentru documente - 230x130x18 mm - RAL 7035
Suport autoadeziv pentru documente - 324x120x18 mm - inchis RAL 9002
Ventilator pentru acoperis - 600m m3/h - IP 23 - IK 08 - RAL 7035
Ventilator pentru acoperis - 1000m m3/h - IP 23 - IK 08 - RAL 7035
Ventilator cu grila metalica - IP 32 - IK 10 - 30/160 m3/h - RAL 7035
Ventilator cu grila din plastic - IP 54 - IK 08 - 40/160 m3/h - RAL 7035
Ventilator cu grila din plastic - IP 54 - IK 08 - 120/160 m3/h - RAL 7035
Ventilator cu grila din plastic - IP 54 - IK 08 - 240/450 m3/h - RAL 7035
Ventilator cu grila din plastic - IP 54 - IK 08 - 400/900 m3/h - RAL 7035