Ventilator cu grila din plastic - IP 54 - IK 08 - 550/1200 m3/h - RAL 7035
Kit pentru circularea aerului 160 m3/h
Grila metalica - IP 32 - IK 10 - 138x138 mm - RAL 7035
Grila metalica - IP 32 - IK 10 - 248x248 mm - RAL 7035
Grila de plastic - IP 44 - 150x150 mm - RAL 7035
Grila de plastic - IP 54 - 250x250 mm - RAL 7035
Grila de plastic - IP 54 - 325x325 mm - RAL 7035
Ventilatie naturala - IP 44 - IK 08 pentru utilizare exterioara - gaurire Ø15 mm
Ventilatie naturala - IP 44 - IK 08 pentru utilizare exterioara - gaurire Ø30.5 mm
Soclu - pentru cofrete Ref. 0 362 61/81
Soclu - pentru cofrete Ref. 0 362 61/64/83/84
Soclu - inaltime 170 mm
Soclu - 600x300 - RAL 7021
Soclu - 800x300 - RAL 7021
Convector electric cu puls de aer 230 V~ - 350 W
Convector electric - 120/240 V~/= - 20 W
Convector electric - 120/240 V~/= - 50 W
Convector electric - 120/240 V~/= - 100 W
Convector electric - 120/240 V~/= - 150 W
Convector electric cu puls de aer 230 V~ - 150 W
Acoperis
Acoperis
Acoperis
Acoperis - pentru dulapuri cu latime 800 x adâncime 400 mm