Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 4, 5 sau 2 x 2 module, orizontal sau vertical
Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 6, 8 or 3 x 2 module, orizontal sau vertical
Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 10 sau 4 x 2 module
Suporturi luminoase Mosaic - 0.03 W - 5 sau 2 x 2 module vertical
Suporturi luminoase Mosaic - 0.03 W - 4,5 sau 2 x 2 module orizontale
Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 3 module
Suporturi luminoase Mosaic - 0.03 W - 2 module
Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 2 module cu cleme sau gheare
Suport luminos Mosaic - 1.4 W - 2 module
Suport Mosaic - pentru 2 x 4 sau 2 x 2 x 2 module
Suport Mosaic - pentru 2 x 6, 2 x 8 sau 2 x 3 x 2 module
Suport Mosaic - pentru 2 x 10 module
Suport Mosaic - cu folie de protectie - pentru 2 module cu cleme lungi
Suport pentru pereti subtiri Mosaic - 1 modul/ingust - alb
Suport pentru pereti subtiri Mosaic - 2 module/ingust - alb
Suport pentru pereti subtiri Mosaic - 2 x 1 module, vertical/ingust
Priza USB - 5V - 750 mA - 1 modul - alb
Priza USB - 5V - 750 mA - 1 modul - aluminiu
Priza dubla USB- 5V - 1500 mA - 2 module - aluminiu
Priza audio - Priza difuzor - Borne 4 mm² - Alb - 100 V - 25 W
Lungime: 0,97 m - antimicrobiană
Lungime 1,40 m - antimicrobian; modulara: 3 module pe o parte si 4 module pe cealata parte a consolei
Iluminat de citit LED - Consolă extensibilă: 4 module antimicrobiene
Iluminat dinamic de citit şi ambiental - Consolă echipată cu mecanisme Mosaic, antimicrobiene