Unghi interior -DLP din aluminiu 50x195
Unghi exterior - DLP din aluminiu 50x105 cv65
Unghi exterior - DLP din aluminiu 65x150
Capac capăt DLP aluminiu - 65x105 - pt capac profil 85 mm
Capac capăt DLP aluminiu - 65x150
Unghi plan - DLP din aluminiu 50x105 cv65
Unghi plan - DLP din aluminiu 65x105
Unghi plan - DLP din aluminiu 65x150
Unghi plan - DLP din aluminiu 50x195
ARTICULAȚIE CV130 ALU
Capac rigid complet DLP aluminiu lațime 130 mm
60MM CADRU SUPORT DE FIXARE
CADRU SUPORT LEXIC
Suport și ramă pentru aparataj - pt DLP aluminiu cu capac 85 mm - 4 posturi
SUPORT 1P CV130 ALU
Suport și ramă pentru Mosaic - pt DLP aluminiu cu capac 85 mm - 8 module
Suport Hypra - pentru DLP capac 130 mm
CADRU SUPORT LEXIC
Suport universal interax 60 mm - pt DLP capac 85 mm - 1 post
Suport universal - pentru DLP capac 130 mm numai în poziție orizontală - 1 post
Suport universal interax 60 mm - pt DLP capac 85 mm - 2 posturi
Suport universal - pentru DLP capac 130 mm numai în poziție orizontală - 2 posturi
Suport pentru montaj pe sina DIN - pentru DLP capac 65 mm - 2 module
Suport universal interax 60 mm - pt DLP capac 85 mm - 3 posturi