Unghi plat la 90° - DLP mono 65x150 - alb
Unghi plan 90 ° - pentru DLP adaptabil 50x195
Unghi plat la 90° - DLP mono 65x195 - alb
Unghi plat 90° - DLP mono 65x220 - alb
Unghi plan - DLP din aluminiu 50x105 cv85
Unghi plan - DLP din aluminiu 50x150
Perete interior DLP aluminiu - 50x150 și 50x195
Perete despărțitor DLP aluminiu h.50
Profil DLP aluminiu - 50x105 - 2 m - fără capac 85 mm
Profil DLP aluminiu - 50x150 - 2 m - fără capac
Profil DLP aluminiu - 50x195 - 2 m - fără capac
Goulotte DLP aluminium 50x105mm 1 compartiment à équiper d'un couvercle 65mm
Derivație plană - doar pt profil DLP din aluminiu 50x105 cv65
Derivație plană - DLP din aluminiu - 50x105 cv85/ 50x150/ 50x195
Derivație plană - DLP din aluminiu 50x105 cv65
Împamântare - pentru DLP aluminiu
Profil DLP aluminiu - 65x105 - 2 m - fără capac 85 mm
Profil DLP aluminiu - 65x150 - 2 m - fără capac
Derivatie plana - pentru jgheaburi 50 x 105, latime capac 85 mm
Derivatie plana - pentru jgheaburi 50 x 105, latime capac 65 mm
Perete interior DLP aluminiu - 65x150 și 65x195
Perete despărțitor DLP aluminiu h.65
Unghi interior -DLP din aluminiu 65x105
Unghi interior -DLP din aluminiu 65x150