Clemă pentru tub IRL Ø25 - cenușiu - tip de fixare cu cuie Pulsa 700E
Clemă pentru tub IRL Ø32 - cenușiu - tip de fixare cu cuie Pulsa 700E
Clemă pentru tub IRL Ø40 - cenușiu - tip de fixare cu cuie Pulsa 700E
LYRE TUB D16 CU DIBLU
Suport pentru tuburi Ø20
Suport pentru tuburi Ø25
FIXFOR INOVAC 10MM
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 5 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 6 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 7 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 8 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 9 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 10 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 12 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 14 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 16 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 17 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 19 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 22 mm - gri
Agrafa cabluri pentru pereti din beton Fixfor - pentru cablu Ø 29 mm - gri
Element de fixare Fixfor - cablu plat 2 x 0,75 mm² - alb
Element de fixare Fixfor - cablu plat 2 x 1 mm² - alb
Sonerie Lido cu transformator integrat- montaj aparent la nivel - 230V~ - 50/60Hz- IP20-IK04 - Clasa II
Clopot de bronz lustruit - alimentare: 8 V~ - 50/60 Hz