Doză cu montaj îngropat Batibox - 4 posturi sau 8/10 module adâncime 40 mm - pentru pereţi de gips-carton
Doză cu montaj îngropat Batibox - 3 module Mosaic adâncime 40 mm - pentru pereţi de gips-carton
Doză cu montaj îngropat Batibox - 1 post adâncime 50 mm - pentru pereţi de gips-carton
Doză cu montaj îngropat Batibox - 2 posturi sau 4/5 module adâncime 50 mm - pentru pereţi de gips-carton
Doză cu montaj îngropat Batibox - 3 posturi sau 6/8 module adâncime 50 mm - pentru pereţi de gips-carton
Doză cu montaj îngropat Batibox - 4 posturi sau 8/10 module adâncime 50 mm - pentru pereţi de gips-carton
Doză Batibox cu un singur post - perete uscat - șurub/gheară - 1 post - adâncime 60
Doză materiale multiple Batibox - 1 post - adâncime 40
Doză materiale multiple Batibox - 2 posturi - 4/5 module - verde/orizontală - adâncime 40
Inel Batibox - pentru doza monopost - Ø64 mm
Magnet de prindere - pentru doză Batibox pentru beton - 600 N culoarea verde
Magnet de prindere - pentru doză Batibox pentru beton - 1200 N culoarea roșie
Doza pentru pereti din beton Batibox - monopost - adancime 58 mm
Doză universală Batibox, poate fi asociată - pentru beton - 1 post - adâncime 58
Doză universală Batibox, poate fi asociată - pentru beton - 2 posturi - orizontală/verde - adâncime 58
Doză Batibox - beton - pentru prize de 20 și 32 A - 1 post Ø85 - fixare cu șuruburi
Capac de prindere - pentru doză Batibox pentru beton ref. 819 40/41
Capac pentru doze pereti din beton
IRL 4552 ZH M1F2 D50
IRL 4552 ZH M1F2 D32
IRL 4552 ZH M1F2 D16 3M
IRL 4552 ZH M1F2 D20
IRL 4552 ZH M1F2 D63
IRL 4552 ZH M1F2 D40