Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 24 module pe rand - 1995x700x225 mm
Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 24 module pe rand - 1095x950x225 mm
Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 36/24 module pe rand - 1295x950x225 mm
Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 36/24 module pe rand - 1595x700x225 mm
Dulap metalic XL³ 800 - IP 55 - 36/24 module pe rand - 1995x700x225 mm
Kit de iluminare XL³ 400 - pentru montarea pe placa inclusa la livrare
Kit de iluminare - pentru XL3 800/4000
Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru echipamente modulare
Placa frontala din metal XL³ 400 - Pentru Vistop de pana la 160 A sau DPX 125
Placa frontala XL³ 400 - pentru echipamente modulare
Placa frontala XL³ 400 - pentru echipamente modulare si Vistop pana la 160 A
Placa frontala de metal XL³ 400 - pentru 1 DPX-IS 630 - pozitie verticala
Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru DPX3 160/250 cu comanda rotativa
Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru DPX³ si DPX-IS 250 in pozitie verticala
Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru DPX3 250 cu capace pentru borne
Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru DPX3 160 în pozitie orizontala
Placa frontala din metal XL³ 400 - pentru DPX3 250 în pozitie orizontala
Placa frontala XL³ 400 pentru DPX³ si DPX-IS 250
Placă frontală metalică XL³ 400 - pentru 1 până la 2 DPX 250 sau 1 DPX 630 - vertical - H 400
Placa frontala de metal XL³ 400 - pentru 1 DPX 250or DPX 630 in pozitie centrala
Placa frontala de metal XL³ 400 - pentru 1 DPX 250/630 cu bloc diferential in pozitie verticala
Placa frontala de metal XL³ 400 - pentru 1 DPX 250 - inaltime 300 mm pentru 1 DPX 630
Placa frontala XL³ 400 pentru DPX³ 250 cu conexiuni fata
Placa frontala XL³ 400 pentru 1 DPX 250/630 - inaltime 400 mm