Dispozitiv de fixare reglabil universal
Fixare pe sina XL³ 400 - echipamente modulare si Vistop pana la 160 A
Sina universala - latime 515 mm
Piulite de fixare pentru suruburi M6
Placa de intrare cabluri pentru cofret metalic XL³ 400
Placa cu intrare predecupata - pentru cofret metalic XL³ 400
Vopsea spray cu aerosoli
Cofret metalic XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Cofret metalic XL³ 400 - IP 43 - 750x575x175 mm
Cofret metalic XL³ 400 - IP 43 - 900x575x175 mm
Cofret metalic XL³ 400 - IP 43 - 1050x575x175 mm
Cofret metalic XL³ 400 - IP 43 - 1200x575x175 mm
Cofret metalic XL³ 400 - IP 43 - 1500x575x175 mm
Dulap metalic XL³ 400 - IP 43 - 1600x575x175 - se livreaza cu soclu
Dulap metalic XL³ 400 - IP 43 - 1900x575x175 - se livreaza cu soclu
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 03 - 600x310x175 mm
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 04 - 750x310x175 mm
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 05 - 900x310x175 mm
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 06 - 1050x310x175 mm
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 07 - 1200x310x175 mm
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru cofret metalic Ref. 201 08 - 1500x310x175 mm
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru dulap metalic Ref. 201 18 - 1600x310x175 mm
Ghena pentru cabluri XL³ 400 - pentru dulap metalic Ref. 201 19 - 1900x310x175 mm
Placa frontala plina sfert de tura - Pentru ghene pentru cabluri - inaltime 200 mm