DLP-Caseta de echipament 3 Module Italia
Mini-întrerupător cu buton - 250 V~ - 2 A
Întrerupător de picior - 2 A - pentru comandă lampadar - Ø65 mm - alb
Întrerupător de picior - 2 A - pentru comandă lampadar - Ø65 mm - alb
Întrerupător de picior - 2 A - pentru comandă lampadar - Ø65 mm - negru
Întrerupător de picior - 2 A - pentru comandă lampadar - Ø65 mm - negru
Accesoriu de prindere pentru tava de cabluri - fără șuruburi - pentru casetă de 80x80 mm
Accesoriu de prindere pentru tava de cabluri - fără șuruburi - pentru casetă de 105x105 mm
SBDN - suport universal pentru cutia de joncțiune - GS
Manșon cu filet metalic E27 - 2 inele - bornă de împământare - 4A/150 W
SOCLU PATERE DREPT E27
Manșon cu filet pe jumătate Ø10 mm E27 - 4A/150 W
Manșon cu filet pe jumătate/orificiu pentru cablu - E27 - 4A/150 W
Kit de suspendare - manșon E27 60 W + cablu cu fișă DCL - alb
PRIZĂ DIN OȚEL B22 CU INEL
PRIZĂ B22 ALB CON.AUTO
Lampă de mână - 75 W cu incandescență - 230 V - clasa II - IP 20
Lampă de mână - 75 W cu incandescență - 230 V - clasa II - IP 20 - cu clemă
Lampă de mână - 100 W cu incandescență - 230 V - clasa II - IP 20
Lampă de mână - 100 W cu incandescență - 230 V - clasa II - IP 20 - cu clemă + întrerupător
FIȘĂ M COT 2P+T 20A
Întrerupător basculant cu buton colorat - 2 A - fir flexibil - alb
ÎNTRER BIP 2A 250V ALB
Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - alb