Întrerupător basculant cu buton luminiscent - 2 A - fir flexibil - auriu cu patină
ÎNTRER BIP 2A 250V VIEL AUR LUM.
Mini-întrerupător cu tragere - 250 V~ - 2 A
Cablu adaptor 2P+T - 16 A - bornă camping - Franco/P17 - 3G 1,5² - 0,30 m
Priză dublă Mosaic - 2 x 2P+E - pentru grupări cu fixare rapidă - alb
Priză multiplă Mosaic - 3 x 2P+E - pentru grupări cu fixare rapidă - alb
Priza Mosaic 2x2P+T pt jgheaburi DLP sau DLP-S clipsare directa (snap-on), Black Edition
Priza Mosaic 3x2P+T pt jgheaburi DLP sau DLP-S clipsare directa (snap-on), Black Edition
Accesoriu de prindere pentru tava de cabluri - fără șuruburi - pentru casetă de 80x80 mm
Accesoriu de prindere pentru tava de cabluri - fără șuruburi - pentru casetă de 105x105 mm
SBDN - suport universal pentru cutia de joncțiune - GS
Cofret turnat -IP40-3- 100x80x36 - conține bornele 6-10-16 mm²
Cofret turnat -IP40-3- 118x92x45 - conține bornele 6-10-16-25-35 mm²
Cofret turnat -IP40-3- 76x66x33 - conține bornele 6-10 mm²
Plintă DLPlus 20x12,5 - 1 comp. - L. 3 m - alb
Plintă DLPlus 32x12,5 - 2 comp. - L. 3 m - alb
Plintă DLPlus 32x12,5 - 1 comp. - L. 3 m - alb
Plintă DLPlus 32x16 - 1 comp. - L. 3 m - alb
Plintă DLPlus 40x16 - 2 comp. - L. 3 m - alb
Plintă DLPlus 40x20 - 1 comp. - L. 3 m - alb
Plintă DLP 140x35 - 2 compartimente - 2 capace - L. 2m - alb
Racord pentru plinta - profil 92 x 20 mm
Capac 45 mm pt profil - pt DLP clipsare directă - 2 m - antimicrobian
Plăcuțe de imbinare profile - pt DLP clipsare directă - 50 x 80/130/180 - set 2 buc. - albe