Contrapanou plin - pentru cofrete 1000x1200/1200x1000 mm
Contrapanou plin - pentru cofrete Atlantic/Atlantic-E 1400x800 mm
Contrapanou plin - pentru cofrete 300x300 mm
Contrapanou plin - pentru cofrete 400x400 mm
Contrapanou plin - pentru cofrete 500x500 mm
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 1400x800 mm
Contrapanuou perforat Lina 25 - pentru cofrete 1200x800 mm
Contrapanuou perforat Lina 25 - pentru cofrete 1200x1000 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 1400x800 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete 500x500 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete 800x1000 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Marina 300x220 mm
Plain plate - for cabinets h. 300 x w. 200 mm
Lacat - pentru incuietoare RAL 7021 Atlantic si Marina din otel vopsit
Adaptor lacat din otel inoxidabil pentru cofrete cu înaltimea mai mare de 400 mm
Incuietoare - pentru cofrete Marina
Surub 4.8 x 16 mm autoperforator, autofiletant pentru Ø3.3 mm
Surub - CBL Z 5.5 X 16 PZ Nr 3 - surub autofiletant
Surub - CBL Z 5.5 X 19 - surub autoperforator
M8 pentru cofrete cu înaltimea mai mare de 400 mm
Piulite de fixare pentru placi perforate - pentru suruburi M4
Piulite de fixare pentru placi perforate - pentru suruburi M5
Piulite de fixare pentru contrapanouri perforate - pentru suruburi M6
Piulita incastrabila - M4