Agrafa cabluri pentru jgheaburi DLP universal - pt capace 40, 65 si 85 mm - albă
Agrafa cabluri pentru jgheaburi DLP universal - pt capace 130 și 180 mm - albă
Capac de capat - pentru fixare rapida a jgheaburilor DLP
Terminatie între jgheab si peretere la trecere prin perete - pentru lațime jgheab DLP 80 - 150 mm
Terminatie între jgheab si peretere la trecere prin perete - pentru lațime jgheab DLP 195 - 220 mm
Articulație de extensie DLP
Conexiune cu pereți etanși DLP
DLP profilat 65x105
DLP profilat 50x60 alb 2M
DLP profilat 65x80 alb 2M
DLP profilat 50x195
DLP END CAP (105x65/80)
DLP UNGHI PLAT 105X65 ALB
Unghi interior 85° - 95° pentru jgheaburi DLP universale 50x105/195 (2 compart.)
Unghi interior 80 la 100° - DLP mono 65x150/195/220 - alb
DLP UNGHI INTERN 60-85
DLP UNGHI INTERN 95-120
Unghi interior variabil 85-95° DLP - pentru 50x170 complet asamblat
Unghi exterior 80 la 100° - DLP mono 65x195/220 - alb
Accesoriu de managementul cablurilor VDI pentru unghi interior - pentru DLP universal
Angle extérieur pour goulottes DLP monobloc 50x105mm - blanc
Unghi exterior 60-120° - pentru jgheaburi DLP h.35 - alb
Unghi exterior 60-120° - pt jgheaburi DLP 50x80 si adaptabile pt toate h.50
Unghi exterior - 60 până la 120° - DLP mono 65x150 și 65x195 - alb