Turele - capac rabatabil 24/30m capac cu compartiment
Turele - capac rabatabil inox 24/30 m
Turele - suport living int/light 5 mod
Turele - suport RJ45 110 keystone 5 module
Turele - modul inferior detașabil
Turele - suport TT matix/magic 4 module
Turele - suport pentru găuri de acoperire
Turele - caseta de beton turelă 24/30m
Interlink - multif central 18 module alb
Interlink - multif central 18 module gri
Interlink - placă de acoperire gri antracit
Interlink - placă de acoperire gri deschis
Interlink - suport pentru post de lucru din aluminiu
Interlink - canal T60 + capac 120x60 2m
Interlink - capac PVC 80 mm 2 m gri
Interlink - capac PVC 60 mm 2 m gri
Interlink - capac și capac inferior tech
Interlink - cap canal 120x60mm gri
Interlink - canal pentru post de lucru pvc 2m tec
Interlink - canal pentru post de lucru 2m alumin
Interlink - cablu de legare la pământ complet
TURELE - CUTIE DE PARDOSEALĂ A TURELĂ
DOPURI ZBURĂTOARE - CHEIA PENTRU PREDISPOZANȚI
DLP profilat 65x195