DLP perete despărțitor H50 alb 2M
DLP perete despărțitor H65 alb 2M
Perete despărțitor - pentru toate jgheaburile DLP h.50
Perete despărțitor - DLP monobloc - 24 lungimi de 2 m - alb
Perete despărțitor autoadeziv - DLP monobloc 35x80 - 2 m - alb
DLP conexiune la perete pentru colțurile interioare de la 95° la 120°
DLP conexiune la perete pentru colțurile interioare de la 60° la 95°
DLP profilat 35x80
DLP profilat 50x80
DLP profilat 50x105
Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc - blanc
DLP profilat 35x60 alb 2M
Goulotte 2 compartiments DLP monobloc - 50x150mm - blanc
DLP profilat 50x150
DLP profilat 65x150
Capac rigid parţial DLP aluminiu lațime 85 mm
CARCASĂ IZOL. 1 STAȚIE DLP
Element de izolare - pentru suport Mosaic - pentru DLP - 2 module
Îmbinare capace - pentru lăț. capac DLP complet asamblat și adaptabil 40mm - alb
Îmbinare capace - pentru lățimea capacului DLP complet asamblat și adaptabil 65 mm - alb
Îmbinare capace - pentru lățimea capacului DLP adaptabil 85 mm - alb
Garnitură capac 130 mm - pentru DLP mono - alb
Garnitură capac 180 mm - pentru DLP mono - alb
Îmbinare capace 65 mm DLP aluminiu