Interlink - cablu de legare la pământ complet
TURELE - CUTIE DE PARDOSEALĂ A TURELĂ
prize volante - 2P+E 10A ireversibile
Interlink - raft pentru echipamente de birou 4p liv int
Interlink - raft pentru echipamente de birou 4p light
Interlink - raft pentru echipamente de birou 4p light t
Goulotte 1 compartiment 35x80mm DLP monobloc - blanc
Goulotte 1 compartiment 50x80mm DLP monobloc - blanc
Goulotte 1 compartiment 35x105mm DLP monobloc - blanc
Goulotte 1 compartiment 50x105mm DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc
Goulotte 1 compartiment 50x150mm DLP monobloc - blanc
Profil, capac si perete despărțitor - 50 x 195 - cu 2 capace 85 mm - 2 m - alb
Goulotte 1 compartiment 65x150mm DLP monobloc - blanc
Distanțier 2 m pe înalțime - pentru Jgheab DLP clipsare directă - gri cărbune
Racord la podea - pentru DLP adaptabil - de utilizat cu 010771/72 - alb
Derivație plana - pentru a conecta la un profil DLP mai mic de 50x105 - albă
Derivație plana - pentru adaptare DLP h.65 la lățime 80 mm - albă
Derivație plană - pentru DLP 50x80/150/170 + adaptare h. ramură 35/50 până la 80 mm
Derivație plană lățime 105 capac 85 - DLP mono 65x150 - alb
Dérivation plane pour goulotte DLP monobloc référence 010424 vers largeur 105mm - blanc
Derivație plana perete desparțitor pentru înălțime H.65 mm - pentru jgheaburi DLP universale
Derivare plană H35 alb
Derivație plana perete desparțitor pentru înălțime H.50 mm - pentru jgheaburi DLP universale
Derivaţie unghi - pentru DLP complet asamblat 50x80/150/170 și adaptabil h.35/50