Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 600x600 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 700x500 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 800x600 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 800x800 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 1000x800 mm
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 400x600/600x400 mm
Contrapanou perforat Lina 25 - pentru cofrete Atlantic 1000x600 mm
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete 600 x 600
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 700x500 mm
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 600x800/800x600 mm
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 800x800
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete 1000x600/600x1000
Contrapanou Lina 12.5 - pentru cofrete Atlantic 800x1000/1000x800 mm
Suport izolator pentru bare de distributie de cupru 6300 A - 3 bare 200 x 10 mm
Suport aditional izolator pentru bare de distributie de cupru 6300 A - 3 bare 200 x 10 mm
Gheara - pe sine EN 60 715 - latime de 35 mm
Conductor echipotential XL³ 160/400 - lungime 350 mm
Sina taiata la lungimea dorita - EN 60715
Sina de montaj - Simetrica EN 60715 adancime 7.5 mm
Sina de montaj - Simetrica adancime 15 mm
Suport perforat pentru cofrete PLEXO³ - 18 module
Butuc cu cheie
Piulita din metal - PG 7
Piulita din metal - PG 9