Kit jonctiune orizontal sau vertical
Accesorii fixare - pentru aparataj Mosaic
Set de 4 urechi de fixare pe perete
Suporturi de fixare pentru baretele de conexiune
Cofret XL³ 125 - 1 rand - 18 module - montaj aparent
Cofret XL³ 125 - 2 randuri - 36 module - montaj aparent
Cofret XL³ 125 - 3 randuri - 54 module - montaj aparent
Cofret XL³ 125 - 4 randuri - 72 module - montaj aparent
Distantier - Pentru asocierea echipamentelor modulare + DPX³ si DPX-IS
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 7 - diamentru cablu 3.5 - 6 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 29 - diamentru cablu 18-25 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 48 - diamentru cablu 34-44 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 42 - diamentru cablu 30-38 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 12 - diamentru cablu 4 - 6.5 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 25 - diamentru cablu 13 - 18 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 16 - diamentru cablu 5 - 10 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - ISO 20 - diamentru cablu 10 - 14 mm
Presetupa gri RAL 7035 - IP 55 - PG 36 - diamentru cablu 22-32 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 16 - diametru cablu 4-8 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 36 - diametru cablu 22-32 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 20 - diametru cablu 6-12 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 48 - diametru cablu 34-44 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 29 - diametru cablu 18-25 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 40 - diametru cablu 22-32 mm