Suport de fixare cablu - pentru cofret XL³ 800 - latime 660 mm
Suport de fixare cablu - pentru cofret XL³ 800 - latime 910 mm
Suport de fixare cablu - pentru cofret XL³ 800 pentru ghene pentru cabluri pozitie orizontala
Suport de fixare - pentru jgheaburile Lina 25 - 36 mod
Ghena laterala XL³ 800 - IP 55 - 1595x500x225 mm
Ghena laterala XL³ 800 - IP 55 - 1995x500x225 mm
Kit de racordare - pentru cofrete si dulapuri XL³ 800 IP 55
Motant structural - se instaleaza pe setul baza - inaltime 2000 mm
Motant functional - pentru dulap cu adancime 475 mm - inaltime 2000 mm
Motant functional - inaltime 2200 mm - pentru dulap fara ghena integrabile
Motant functional - inaltime 2000 mm - pentru dulap cu ghena pentru cabluri
Motant structural intermediar - se instaleaza pe structura dulapului baza - inaltime 2000 mm
Traverse fixe - lungime 350 mm
Traverse fixe - lungime 600 mm
Traverse fixe - lungime 850 mm
Consola de întarire a placii superioare
Set de traverse (2) XL³ 4000 - pentru sasiu partial - L. 350 mm
Set de traverse (2) XL³ 4000 - pentru sasiu partial - L. 600 mm
Set de traverse (2) XL³ 4000 - reglabile - L. 350 mm
Motant functional - pentru dulap cu adancime 475 mm - inaltime 2200 mm
Montant functional - inaltime 2000 mm - pentru dulap fara ghena integrabile
Suport pentru placi frontale - fix - inaltime 2000 mm - pentru dulap latime 725 mm/ 975 mm
Suport pentru placi frontale - fix - inaltime 2000 mm - pentru dulap latime 975 mm
Kit IP - IP 30 - latime 475 mm