Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 25 - diametru cablu 12-18 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 32 - diametru cablu 18-25 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 42 - diametru cablu 30-38 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 13.5 - diametru cablu 6-12 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 9 - diametru cablu 4-8 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 16 - diametru cablu 10-14 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 7 - diametru cablu 3-6.5 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 21 - diametru cablu 12-18 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 63 - diametru cablu 34-44 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 50 - diametru cablu 30-38 mm
Presetupa gri RAL 7001 - IP 68 - PG 11 - diametru cablu 5-10 mm
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 25 - RAL 7001
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 32 - RAL 7001
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 40 - RAL 7001
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 16 - RAL 7001
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 20 - RAL 7001
Presetupa din metal - IP 68 - PG 36 - diametru cablu 22-34.5 mm
Presetupa din metal - IP 68 - PG 16 - diametru cablu 8-15 mm
Presetupa din metal - IP 68 - PG 13.5 - diametru cablu 7-13 mm
Presetupa din metal - IP 68 - PG 29 - diametru cablu 16-26 mm
Presetupa din metal - IP 68 - PG 21 - diametru cablu 11-19 mm
Presetupa din metal - IP 68 - PG 11 - diametru cablu 6-11.5 mm
Presetupa din metal - IP 68 - PG 9 - diametru cablu 4-9.5 mm
Presetupa din metal - IP 68 - PG 7 - diametru cablu 3-6.5 mm