Inele de ridicare M14
Surub 4.8 x 16 mm autoperforator, autofiletant pentru Ø3.3 mm
Fixobar - pe sine EN 60715 - pentru suruburi M4
Fixobar - pe sine EN 60715 - pentru suruburi M5
Fixobar - pe sine EN 60715 - pentru suruburi M6
Accesoriu de fixare - pe sine EN 60 715 - pentru suruburi M4
Bratara de fixare pentru suruburi M6 - pe sina profil C
Conector pentru bara de 12 x 4 mm cu orificii filetate - 1 sau 2 conductori intre 1.5 si 10 mm²
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 6 si 16 mm²
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 10 si 35 mm²
Conector - pentru bara de cupru neperforata - intre 1.5 si 4 mm²
Bara suplimentara de cupru - pentru cofrete XL³ 160/400
Bara de cupru pentru conductori de protectie - pentru XL³ 400 - lungime 456 mm
Platbanda de cupru de 12 x 4 cu cleme - pentru XL³ 400
Bara de cupru neperforata - 12 x 4 mm - max. 180 A - lungime 991.5 mm
Bara de cupru cu orificii filetate - 12 x 2 mm - max. 110 A - L. 990 mm
Bara de cupru cu orificii filetate - 12 x 4 mm - max. 160 A - lungime 990 mm
Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
Cofret cu montaj aparent Nedbox - 1x8 module - capac frontal - fixat cu suruburi
Cofret PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 1 rand - 12 module
Cofret PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 2 randuri - 12 module
Cofret PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 3 randuri - 12 module
Cofret PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 1 rand - 18 module
Cofret PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 2 randuri - 18 module